欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

测振仪、转速表的种类与优点

  • 2023.02.27 15:26:18
  • 米思米
  • 1049

 通用测振仪

振动可分为线性振动、弯曲振动和扭转振动,这一仪器可用于解决许多问题。

手持型(测量用)

固定式(测量用)

卧式(地震监测用)

·     通用型手持测振仪

·     可广泛适用于各种用途。

·     轻巧、紧凑

·     通用型电荷放大器

·     电荷型、兼容内置放大器型传感器

·     高精度

·     用于地震监测的振动检测仪和数字监视器

测振仪、转速表的种类与优点

测振仪、转速表的种类与优点

测振仪、转速表的种类与优点

手持型加速度测量示例

引擎发动时的冲击加速度测量

测振仪、转速表的种类与优点

液压、气压缸杆顺畅滑动确认

测振仪、转速表的种类与优点

 冲压机的冲击加速度测量

测振仪、转速表的种类与优点

缓冲材料评估试验中的冲击加速度测量确认

测振仪、转速表的种类与优点

接触型检测仪(传感器)的安装

检测仪有如下所示的安装方法。每种安装方式都有其优缺点,请选择适当的安装方法。

测振仪、转速表的种类与优点

 

 

安装方法

螺丝固定

粘合剂

双面胶带

磁铁

固定销

易于安装程度

△

△

○

◎

◎

测量参考值

检测仪性能

检测仪性能

最大2kHz

最大1kHz

最大500Hz

要点如下!


·     测振仪除了可用于测量和监测各种旋转机械、泵、机床、设备等外,还广泛应用于冲击试验、跌落冲击测量、旋转平衡校正、工厂地面、建筑、大楼、电梯的微小振动测量,以及地震测量等。请根据用途进行测振仪和检测仪选型。

 通用型频闪仪

通过定格动画显示即时图像以进行运动分析。

通用型(充电式)

测振仪、转速表的种类与优点

频闪仪、闪光装置
频闪仪是一种可以重复发出非常短的闪光的设备,闪光持续时间约为2万~10万分之1秒,闪烁频率最高可达每秒1000次。这一重复发光周期可自由调整。当频闪仪的发光周期与运动物体的运动周期相匹配时,物体看起来像是处于静止状态。此外,通过改变相位,高速移动的物体看起来好像在缓慢移动。这一设备还被用作非接触式转速计,用于测量电机和风扇等旋转物体。

测振仪、转速表的种类与优点

手持型
便携、轻便、紧凑的频闪仪

测振仪、转速表的种类与优点

用途

用于诸如轧钢以及电镀加工中的缺陷检测、印刷中的色差检测、高速输送机等的运行状态的观察等,必须在高速移动状态下进行“静止状态”的观察和检查的领域,以及在舞台及游乐设施等领域用作为特效照明等。

无需接触即可测量转速。无需在旋转体上粘贴反射胶带。

测振仪、转速表的种类与优点

通过定格动画进行动作分析

关于转速与静止图像

作为频闪仪的一个特性,当闪光次数(频率)为被测物体转速的整数分之一(1/2、1/3…)时,也能看到一幅静态图像。此外,当闪光次数为整数倍(2、3、4倍…)时,可看到整数倍的静态图像。测量无法预测的转速时,请从高到低逐渐减少闪烁次数,并读取第一次看到静态图像时的值。

测振仪、转速表的种类与优点

旋转体的转速(fpm)

频闪仪的闪光次数(fpm)

闪光次数/转速

静态图像的数量

以900fpm转速旋转时

3600

4倍

4

2700

3倍

3

1800

2倍

2

900

1倍

1

450

1/2倍

1

300

1/3倍

1

 

要点如下!


·     请根据用途确认是通用型还是印刷机用。
(需要检查风扇或齿轮等的转速或振动时请使用通用型,而与印刷相关的检查请使用印刷机用的型号。)

·     请确认发光次数(fpm)。

·     请确认电源类型。(100V或是充电式)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities